Tout pour la musique. Avec le système de diffusion sonore Nuvo®, Bticino offre de nouvelles perspectives à la maison connectée et veille à toujours mieux satisfaire les attentes des utilisateurs. Vous pouvez diffuser et gérer la musique dans toute votre maison en haute-qualité.
Un concert de satisfactions en perspective.
Système sans fil.
Un système sans fil facile et rapide à installer pour une grande liberté.
Qualité d'écoute.
Des haut-parleurs de haute performance qui offrent aux amoureux de musique une qualité d'écoute et un son d'exception.
Multiroom.
NUVO® permet de gérer jusqu'à 16 zones de diffusion musicale, laissant à chacun le choix d'écouter ce qu'il lui plait.
Lecteur multi-sources.
NUVO® permet de sélectionner très simplement et rapidement sa musique sur son appareil, en local ou depuis les plateformes de streaming.
Vive la simplicité.
Le système NUVO® permet de diffuser de la musique stockée sur n'importe quel appareil relié au réseau local ou directement depuis les services d'écoute en ligne.
Accédez à toute la musique stockée sur vos appareils
- Ordinateur
- Tablette ou smartphone
- iTunes
- Autres systèmes de stockage
Écoutez votre musique depuis n'importe quelle source
- Plateformes de streaming
- Stations radio
- Programmes et podcasts
La musique à portée de main.
Avec l'App Nuvo Player, vous pouvez contrôler la musique via un smartphone ou une tablette en choisissant deux modes : la diffusion de chansons différentes dans chaque pièce ou la synchronisation pour diffuser la même chanson dans toute la maison. Choisissez la source de musique que vous voulez, la liste de lecture, le volume et tout ce dont vous avez besoin pour un moment de détente absolue.
Téléchargez l'App Nuvo Player pour tablette ou smartphone sur Google Play et App Store.
Diffusez votre musique directement depuis votre Smartphone Apple avec Airplay vers votre installation de diffusion sonore Nuvo!
Avec AirPlay 2, vous pouvez diffuser en continu pratiquement tout ce que vous voulez écouter depuis un iPhone ou un iPad vers l'un de nos lecteurs compatibles Nuvo. Les possibilités sont infinies: écoutez Apple Music dans la cuisine, un podcast dans le bureau ou votre playlist préférée dans toute la maison.
Découvrez comment vous pouvez diffuser de la musique sur Nuvo avec AirPlay:
Les lecteurs
Pour une performance et une liberté totale.
Les lecteurs permettent de diffuser et personnaliser votre musique dans n'importe quel environnement. Ils peuvent être utilisés en tant que lecteur de zone unique ou comme lecteur supplémentaire pour étendre votre système.
Lecteur autonome
Diffusez de la musique dans n’importe quelle pièce de la maison avec un maximum de liberté grâce à ce haut-parleur et amplificateur stéréo tout-en-un. Vous pouvez même développer simplement, avec une zone audio supplémentaire, un système existant composé de lecteurs.
Pour installation Wi-Fi ou filaire.
Barre de son avec Subwoofer
Un système stéréo 2.1, complété par le Subwoofer sans fil de 8", parfait pour votre téléviseur. Ce lecteur offre la même qualité de musique exceptionnelle que les autres lecteurs et une expérience cinématographique que les vrais audiophiles vont adorer.
Pour installation Wi-Fi ou filaire.
Les amplificateurs
Des options à l'infinie dans chaque pièce.
Pour votre système audio, choisissez entre différentes versions d'amplificateurs stéréo de qualité Hi-Fi. Les amplificateurs Nuvo peuvent être utilisés en Wi-Fi ou via un câble Ethernet et peuvent être utilisés pour une ou plusieurs zones.
Amplificateur pour une seule zone
Garantit une fiabilité sans perte de signal.
Amplificateur multizones professionnel
La dernière génération d'amplificateurs Nuvo capable de produire jusqu'à 3 zones d'écoute.
Les haut-parleurs
Un son de qualité pour séduire les plus exigeants.
Faites votre choix parmi les trois séries de haut-parleurs disponibles en versions rondes, rectangulaires et inclinées, pour sonoriser sur-mesure tout type de superficie.
NUVO® SÉRIE 2
Un son équilibré.
La solution idéale pour une écoute à volume modéré et pour une utilisation quotidienne grâce aux haut-parleurs avec woofer en polypropylène pour des bases intenses et profondes et un tweeter à dôme en soie pour des aigus cristallins.
NUVO® SÉRIE 4
Un son optimisé.
Vous obtenez un rendu sonore fidèle et optimisé. Grâce aux haut-parleurs avec woofer en fibre de verre pour réduire les distorsions et un tweeter à dôme en aluminium pour des sons limpides et clairs.
NUVO® SÉRIE 6
Un son inégalé.
Des haut-parleurs parfaits pour de grandes surfaces de diffusion. Profitez d'un son pur et authentique grâce à des haut-parleurs avec woofer en kevlar et fibre de carbone pour supporter les pics de puissance et un tweeter en titane pour des performances élevées.
Les haut-parleurs extérieurs
Votre son, partout.
Ces haut-parleurs au design élégant associe dimension minimaliste et esthétique moderne. Ils garantissent une installation facile et une protection élevée contre les rayons UV, l'air salin et les températures extrêmes.